xiros® стоящ сачмен лагер, пригоден за контакт с храни, топчета от неръждаема стомана

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • За валове Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Лесно сглобяване с интегриран тип резба
  • Подходящ за контакт с храни
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на лагера: xirodur® B180
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15