igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Външен Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Налично при заявка
- Толеранс на дължина: ±0.5 мм
igus-icon-lieferzeitBBT-ACS20-606-S180-10-ES
20
6
606
Като напълно конфекционирани системи с тръба от алуминий, карбон, неръждаема стомана или PVC, сачмените лагери доказват своята стойност като транспортни ролки за отклоняване на фолиа и етикети или за транспортиране на стоки. Чрез използването на износоустойчиви, високопроизводителни полимери и тънкостенни тръби те осигуряват спестяване на тегло до 48 процента в сравнение с металните решения. Тяхната масова инерция е с 42 процент по-ниска и следователно необходимата енергия за ускорение е значително по-ниска, а ролките достигат скоростта на транспортиране по-бързо.