xiros® неподвижна версия, стоящ сачмен лагер, топчета от неръждаема стомана

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • За вали Ø: 6, 10, 20 mm
  • Добра устойчивост на химикали и морска вода
  • Плавна работа
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на корпуса: igumid G
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана


Предлага се и с топки от стъкло

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-ES
6