Крайна капачка xirodur® B180, замяна 1:1, сачми от неръждаема стомана

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Вътрешен Ø: 20 mm
  • Подходящи за всички конвейерни ролкови тръби 50x2.8mm
  • Без смазване и устойчиви на корозия
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на клетката: PA (полиамид)
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана


Предлага се и с топки от стъкло

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20