igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Вътрешен Ø: 20 mm, външен Ø: 100 mm
- Еднокомпонентно ценово изгодно решение в сравнение с многокомпонентно
- Без смазване и устойчиви на корозия
- Работна температура: от -40°C до +80°C
- Материал на пръстена: xirodur® B180
- Материал на клетката: PA (полиамид)
- Материал на сачмите: Неръждаема стомана
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20