xiros® корпус, самонагаждащ се, стъклени топчета

ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
  • За вали Ø: 8, 10, 12 mm
  • Добра устойчивост на химикали и морска вода
  • Шарнирен лагер
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на корпуса: igumid G
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на сферата: стъкло

  • Предлагат се и с топчета от неръждаема стомана

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-GL
8