Водеща ролка xirodur® B180, двоен фланец, стъклени топчета

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Вътрешен Ø: 8 mm
  • Подходяща за плоски ремъци
  • Без смазване и устойчиви на корозия
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на клетката: PA (полиамид)
  • Материал на сферата: стъкло


Предлагат се и с топчета от неръждаема стомана

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8