Ready to ship from 24 hours
Download CAD
Service life calculator
Shopping Cart
(0)
BG (EN)
Shop
Configurators
Product information
Industries
Services
Company
My contact person
BG
(EN)
Change Language :
BG (EN)
igus-icon-arrow-right
Начало
igus-icon-arrow-right
сачмен лагер
igus-icon-arrow-right
Фланцови сачмени лагери
igus-icon-arrow-right
xiros® фланцов сачмен лагер, зашита от двете страни
xiros® фланцов сачмен лагер, зашита от двете страни
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
Вътрешен Ø: 8 mm
Употреба за 28 mm корпус
Материал на лагера: xirodur® B180
Материал на сферата: стъкло
По избор с топчета от неръждаема стомана
Арт. номер
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
BB-608F-B180-10-GL-CC
Ø d2 [mm]
26
Ø d1 [mm]
8
размер
608
Описание на продукта
Технически данни
Изтегляния
Фланец от едната страна
Плоча за покритие в двата края
PA клетка
Неметален
Описание на продукта
igus-icon-plus
Технически данни
igus-icon-plus
Изтегляния
igus-icon-plus
Не сте сигурни дали пасва?
igus-icon-cad-dateien
Изтеглете CAD данни
igus-icon-arrow-up