- Работна температура: от -40°C до +80°C
- Материал на пръстена: xirodur® B180
- Материал на клетката: PA (полиамид)
- Материал на сфери: стъклени топчета
Change Language :
xirodur® B180 | Универсален
xirodur® B180 покрива най-широкия диапазон от приложения на полимерни сачмени лагери. Този материал се счита за универсален. Освен високата си устойчивост на износване, материалът предлага добра химическа и среднотемпературна устойчивост. Механичните спецификации са добра комбинация от твърдост и гъвкавост. Този вариант се доставя в комбинация с PA клетка.
Типични области на приложение:
Кога да го използвам?
Кога не трябва да се използва?
Допуски и измервателна система:
Толерансите за вътрешния и външния диаметър зависят от монтажен размер. Те често са прибл. ±0,05 mm от номиналния размер. Пръстените на лагера обикновено са шприцовани и естествено имат известна елипсовидност. Следователно, шублерът се използва за измерване на 90° спрямо точката на инжектиране (ако е налична) по цялата ширина на лагера. Размерите и толерансите са проектирани по такъв начин, че да осигуряват леко пресово пасване на ръка при използване на държач H7 и вал h6. Препоръчва се допълнителен центриращ щифт с помощта на зегеров пръстен (вал) и пръстен (Корпус), за да се предотврати аксиално изместване.

Препоръка за монтаж:

1. Корпус (толеранс H7)
2. Отпред (видими сачми)
3. Отзад (видима скоба)
4. Извършете пресово пасване на сачмения лагер, като започнете от предната страна
5. Монтирайте вала (толеранс h6) със скосяване
6. Трябва да бъде осигурен центриращ щифт