igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Вътрешен Ø: 20 mm
- Подходящи за всички конвейерни ролкови тръби 50x2.8mm
- Без смазване и устойчиви на корозия
- Работна температура: от -40°C до +80°C
- Материал на пръстена: xirodur® B180
- Материал на клетката: PA (полиамид)
- Материал на сферата: стъкло
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20