igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
- Вътрешен Ø: 8, 10, 12 mm
- Сачмен лагер със сферичен външен пръстен заменя няколко компонента
- Различни профили и монтажни размери
- Работна температура: от -40°C до +80°C
- Материал на пръстена: xirodur® B180
- Материал на клетката: PA (полиамид)
- Материал на сферата: стъкло
Предлагат се и с топчета от неръждаема стомана
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608SO-B180-10-GL
8
8