Пръстени от материал: xirodur® xirodur® B180, големи стъклени топчета

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Вътрешен Ø: 20 mm, Външен Ø: 100 mm
  • Ценово изгодно решение от едно парче в сравнение с многокомпонентните
  • Без смазване и устойчиви на корозия
  • Работна температура: от -40 °C до +80 °C
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на клетката: PA (полиамид)
  • Материал на сферата: стъкло
  • Предлага се също с топчета от неръждаема стомана 
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20