xiros® радиален сачмен лагер xirodur® B180, имперски размер, стъклени сачми

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на клетката: PA (полиамид)
  • Материал на сферата: стъкло


Предлага се и с топчета от неръждаема стомана

igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623