- Работна температура: от -40°C до +80°C
- Материал на пръстена: xirodur® S180
- Материал на клетката: PA (полиамид)
- Материал на сачмите: Неръждаема стомана
Change Language :
xirodur® S180 | Универсалният в черно
xirodur® B180 покрива най-широкия диапазон от приложения на полимерни сачмени лагери. Ако обаче цветът "бял" не подхожда на вашето приложение, например ако лагерът е проектиран като видима част, материалът xirodur® S180 е подходящият. Този материал предлага почти идентични технически характеристики с xirodur® B180, но не е толкова износоустойчив. Характерна черта е цветът черен, който предлага и по-голяма UV устойчивост от xirodur® B180. Това го прави идеален и за използване на открито.
Типични области на приложение:
Кога да го използвам?
Кога не трябва да се използва?
Допуски и измервателна система:
Толерансите за вътрешния и външния диаметър зависят от монтажен размер. Те често са прибл. ±0,05 mm от номиналния размер. Пръстените на лагера обикновено са шприцовани и естествено имат известна елипсовидност. Следователно, шублерът се използва за измерване на 90° спрямо точката на инжектиране (ако е налична) по цялата ширина на лагера. Размерите и толерансите са проектирани по такъв начин, че да осигуряват леко пресово пасване на ръка при използване на държач H7 и вал h6. Препоръчва се допълнителен центриращ щифт с помощта на зегеров пръстен (вал) и пръстен (Корпус), за да се предотврати аксиално изместване.

Препоръка за монтаж:

1. Корпус (толеранс H7)
2. Отпред (видими сачми)
3. Отзад (видима скоба)
4. Извършете пресово пасване на сачмения лагер, като започнете от предната страна
5. Монтирайте вала (толеранс h6) със скосяване
6. Трябва да бъде осигурен центриращ щифт