Информация за продукта
- До 111 извличания/мин.
- За
натоварвания до 2,5 kg
- За изисквания към точността до
прибл. 0,3 mm
- За скорости до макс. 2,0 m/s
- Макс.
Ускорение: 28 m/s²
Информация за продукта
igus предлага
Делта роботи за разнообразни задачи. 3- и 4-осните Делта роботи са специално
разработени за бързи задачи за вземане и поставяне и по желание се доставят с подходяща
система за управление. С обхват от 1 000 мм и капацитет от 111 цикъла в минута, те поставят нови стандарти за ценово изгодна автоматизация. Комбинацията от прецизност и скорост прави този робот идеален за приложения в края на линията.
LCA-DR1000-03
Делта робот – 3 степени на свобода 1000 mm
LCA-DR1000-04 Delta
робот – 4 степени на свобода 1000 mm
4-осният
Delta LCA-DR1000-04 предлага допълнителна степен на свобода не само да захваща
компонентите прецизно, но и да ги подравнява специфично.
Примери за приложения
Типичните приложения за нашите Делта роботи drylin® са вземане и поставяне,
вземане на части от транспортна лента и подреждането им в триизмерното пространство.
В
комбинация със специална щипка или вакуумно окачване,
манипулацията се
осъществява много бързо.
Система за управление
Най-лесният начин за захранване на 3D проекта е чрез igus® Robot Control:
Софтуерът позволява лесен и интуитивен контрол и програмиране на робота,
като
улеснява значително автоматизацията на процесите.
Модулният дизайн позволява да задавате задачи на
различна кинематика
на igus®,
например Делта роботи. Можете да управлявате Делта робота чрез igus®
Robot Control със всички негови предимства,
като най-новият софтуер на
igus® се интегрира в системата
и по този начин използва за контролни операции
масив от компоненти с унифицирана операционна концепция и
комуникационни
услуги, което го
прави лесен за конфигуриране и пускане в експлоатация.
При желание от ваша страна,
можем да Ви предложим igus® Robot Control като
опция. (възможност за управление чрез PLC)
При желание и възможност за управление с друг /ваш/ контролер, това също не е
проблем.
Делта роботът може да бъде закупен и с модулно управление, където всяка ос може да бъде
контролирана индивидуално.
С този тип конфигурация на управление,
е необходим един двигателен
контролер за линейна ос или мотор и допълнителен майстор контролер, който
дори можете
да програмирате в
вашата стандартна развойна среда.
Управлението на мотора е като допълнителна опция. Фирма igus в момента не предлага основни контролери.