1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: J3FM-0304-05
- Материал: iglidur® J3
- Форма: Пазарувайте лагери с фланец
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Регулирайте размерите
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Добра износоустойчивост под вода
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® J3 | Новият издръжлив лагер: Специалист за въртящи се и пулсиращи натоварвания
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказаният топ материал за приложения с високи натоварвания.
Типични приложения
вендинг автомати
Печатна индустрия
Индустрия на напитките
Стоманодобивна индустрия
Авиация
Намерете още приложения тук:
Решения за индустрията
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, поглъщането на влага и коефициентът на термично разширение са от значение. За плъзгащите лагери с малка абсорбция на влага е възможна по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи са луфтовете.
Методи на тестване
Сглобяване
лагерите iglidur® са втулки за пресово пасване. Вътрешният диаметър се приспособява към съответния допуск след запресоването в отвор за корпус. Пресовото пасване може да надвишава до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно запресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, механична обработка
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказаният топ материал за приложения с високи натоварвания.
Типични приложения
вендинг автомати
Печатна индустрия
Индустрия на напитките
Стоманодобивна индустрия
Авиация
Намерете още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, поглъщането на влага и коефициентът на термично разширение са от значение. За плъзгащите лагери с малка абсорбция на влага е възможна по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи са луфтовете.
Методи на тестване
Сглобяване
лагерите iglidur® са втулки за пресово пасване. Вътрешният диаметър се приспособява към съответния допуск след запресоването в отвор за корпус. Пресовото пасване може да надвишава до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно запресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, механична обработка
Не сте сигурни дали пасва?