iglidur® J3, фланцов лагер, mm - J3FM

Новият издръжлив лагер: свърх издръжлив при пулсиращи натоварвания

iglidur® J3, фланцов лагер, mm - J3FM
iglidur® J3, фланцов лагер, mm - J3FM drawing
1 от 2
iglidur® J3, фланцов лагер, mm - J3FM
iglidur® J3, фланцов лагер, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: J3FM-0810-09
  • Материал: iglidur® J3
  • Форма: Пазарувайте лагери с фланец
  • Размери:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9.5 mm
    • b2 1 mm
  • Регулирайте размерите
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® J3 | Новият издръжлив лагер: Специалист за въртящи се и пулсиращи натоварвания
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказаният топ материал за приложения с високи натоварвания.

Типични приложения

вендинг автомати
Печатна индустрия
Индустрия на напитките
Стоманодобивна индустрия
Авиация

Намерете още приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • При оптимизиране на износоустойчивост в сравнение с iglidur® J
  • Когато се изискват много ниски коефициенти на триене при работа на сухо
  • Когато се изисква висока износоустойчивост при ниски натоварвания
  • Когато е важна ниската абсорбция на влага
  • Когато се изисква добра устойчивост на течни среди
Кога не трябва да се използва?Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт

Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, поглъщането на влага и коефициентът на термично разширение са от значение. За плъзгащите лагери с малка абсорбция на влага е възможна по-малка хлабина на лагера. Правило за дебелината на стената: колкото по-дебела е стената на лагера, толкова по-големи са луфтовете.
Методи на тестване

Сглобяване
лагерите iglidur® са втулки за пресово пасване. Вътрешният диаметър се приспособява към съответния допуск след запресоването в отвор за корпус. Пресовото пасване може да надвишава до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно запресоване на лагерите. Надеждно предотвратява аксиални или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation