Гайка за винт от iglidur® J- Висока ефективност при всякакви скоростиНашата гайка за винт, изработена от високопроизводителния полимер iglidur® J, е универсална. Материалът може да се използва при почти всички скорости и се характеризира с висока степен на ефективност. Други предимства включват:
► Нисък коефициент на триене - ниско износване
► Област на приложение до +90°C допустима максимална дългосрочна температура
► Допустимо постоянно повърхностно налягане при вътрешните резби 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Всички наши гайки за винтове са изработени от износоустойчиви високопроизводителни полимери iglidur®.Предлагат се седем различни стандартни материала за различни цели: iglidur J - висока ефективност при всички скорости, iglidur J350 - за температури до +150°C, iglidur A180 - съответстващ на изискванията за FDA за хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия, iglidur E7 - за високи скорости с ниски натоварвания, iglidur R - за потискане на трептенията и вибрациите, iglidur J200 - най-добрият партньор за алуминий и iglidur W300 - За приложения с високо натоварване.
Това Ви предлага следните предимства:
► 100% без смазване и без нужда от поддръжка
► Издръжливо и здраво в неблагоприятни среди
► Устойчиво на химикали и без плесен
► Тих и без вибрации ход
► Без PTFE
► Продуктът A180 отговаря на изискванията на FDA
► Издържа на големи натоварвания
► Дългосрочна употреба в температурен диапазон от -20°C до +150°C
Основният материал е допълнително подсилен с технически влакна или добавки. Твърдите смазочни вещества са микроскопични частици, вградени в милиони малки камери в материала. Това е достатъчно, за да смазва достатъчно непосредствената околност и да намали триене в системата. Тези добавки укрепват нашите гайки за винт, за да бъдат износоустойчиви.
Освен голям избор от стандартни материали за технологията на транслационните винтове, igus предлага и широка гама от възможности за самата геометрия на гайките:
Гайки с цилиндрична формаГайки с цилиндрична форма и площ за гаечен ключГайки с фланецГайки с фланец и площ за гаечен ключГайки за тежко натоварванеФормовани цилиндрични гайкиФормовани гайки с фланец