drylin® E специален двигател с конектор и защита от пръски, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 4
drylin® E специален двигател с конектор и защита от пръски, NEMA 23
drylin® E специален двигател с конектор и защита от пръски, NEMA 23
drylin® E специален двигател с конектор и защита от пръски, NEMA 23
drylin® E специален двигател с конектор и защита от пръски, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Монтажен размер: NEMA23 / Размер на фланеца 56 мм
  • Клас на защита: IP65 
  • Задържащ момент: 1,70 Nm
  • Номинален ток: 3,00 A
  • Свързване на мотора: метричен конектор M12
  • Уплътнението на вала предотвратява проникването на вода
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK