Радиално-аксиални лагери iglidur® PRT

Ротационни направляващи пръстени iglidur® PRT – индивидуални решения за всяко приложение

Въртящите лагери PRT предлагат решения, които са без нужда от поддръжка и без смазване, за широк спектър от приложения. Благодарение на плъзгащите елементи, изработени от трибологично оптимизирани материали, те напълно елиминират металните ролки или топчета. С осем различни размера и уникални серии, на разположение е подходящото решение за всяко изискване.


✅ Нашата серия PRT накратко:

  • PRT-01: Здравият класик за високи натоварвания и якост на усукване. Налични варианти от неръждаема стомана и с плъзгащи елементи, съвместими с изискванията на ESD.
  • PRT-02: Изключително лек благодарение на алуминиевия пръстен и главите пръстени от iglidur® J4 - идеален за ограничения в пространството и теглото.
  • PRT-03: Икономичен дизайн с максимално съдържание на полимер за икономични приложения без компромис с производителността.
  • PRT-04: Висока производителност – до 60% по-леко, 50% пестене на място и 20% по-евтино. С гъвкава модулна система.
  • PRT-05: Екологично, евтино пръстен лагер, направено от поне 97% рециклиран материал.
  • PRT-06: Ултракомпактен и до 85% по-евтин, с височина само 8 мм за приложения с изключително ограничено място за монтаж.

Случващите се лагери на igus® са икономично и трайно решение за различни индустриални изисквания - без нужда от поддръжка, устойчиви и индивидуално адаптируеми.

Number of products: 0
Nothing found? The igus® LiveChat will help you immediately! Or just send us a message