Предварително сглобен VGA кабел

VGA кабелът от igus® е специално проектиран за много високи натоварвания. Издръжливата външна обвивка от TPE гарантира дълготрайност и устойчивост, дори при най-тежки условия. Кабелът е устойчив на хидролиза и микроби, без силикон и устойчив на UV лъчи. Той предлага отлична устойчивост на масло в съответствие със DIN EN 60811-404 и устойчивост на био- масло в съответствие с VDMA 24568, тестван с Plantocut 8 S-MB от DEA. С до 4-годишна гаранция, тези кабели осигуряват постоянно надеждни резултати за промишлени приложения.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!