сачмена трансферна единица

Крехките или тежките товари могат да се преместват с помощта на сачмени трансферни единици без много усилия. С сачмени трансферни единици от xiros® на igus®, натоварвания с тегло до 1 470 N могат да се преместват лесно, което позволява пренасянето на най-тежките стоки във всяка посока. Нашият материал xirodur® се характеризира с устойчивост на абразия и дълъг експлоатационен живот. Нашите сачмени трансферни единици се предлагат с диаметри на топките: 5, 8, 12, 15, 22 и 30 mm. Освен решения от полимер, предлагаме и топкови въртящи устройства с топки от неръждаема стомана.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!