радиален сачмен лагер

Радиалните сачмени лагери xiros® са изработени от високопроизводителни полимери, където в клетката се движат стоманени или стъклени сачми. Това има много предимства: Полимерните лагери са с до 40% ценово по-изгодни и 60% по-леки от съпоставимите метални лагери. Те обаче отговарят на изискванията на ежедневния индустриален живот; благодарение на многогодишна изследователска работа в лабораториите на igus®, полимерните лагери са устойчиви на корозия, медии и температура и следователно са дълготрайни. В допълнение, те осигуряват работа без нужда от поддръжка, ниско триене и хигиенична работа на сухо. Без капка смазочно масло.

Брой продукти 0