Тръбен прътов материал

Както кръглите пръти, така и тръбите от iglidur® прътов материал могат да се поръчват с индивидуална дължина от 100 до 1000 mm и с външен диаметър от 110, 125 и 150 mm. Поради ниския коефициент на триене при работа на сухо и добрата устойчивост на химикали, кухите пръти от полимер се използват при множество приложения и подлежат на лесна вторична обработка. Благодарение на работа без смазване, полимерни тръби са особено подходящи там, където трябва да се спазват високи хигиенни изисквания като например в медицинското оборудване или в хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост. Освен това, ниското износване на прътовия материал от тръбен тип гарантира значително намаляване на времето за поддръжка и разходите, дължащи се на прекъсвания. Фактът, че не е необходимо да се смазват, улеснява почистването на материалите и съкращава времето, необходимо за това.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!