Прътов материал за движещи се приложения

Кръглите пръти от асортимента на iglidur® прътов материал могат да бъдат поръчани в индивидуални дължини от 100 mm до 1000 mm и с диаметър от 10 mm до 100 mm. Предлагаме различни материали, за да отговорим на различните изисквания на всяко приложение. Тук можете да намерите подходящия материал за кръг прът - независимо дали за ниски, средни или високи скорости, за температури до 250 °C или за предимно стационарни или екстремни натоварвания, с други думи за почти всяко изискване.
Както всеки продукт на igus®, кръглите пръти също са подходящи за абсолютно без смазване използване и следователно са не само без нужда от поддръжка, но и особено хигиенични.
Например, кръгли пръти iglidur® се използват в областта на медицинската технология и в хранителната и опаковъчната промишленост.

Материалите ECON са проектирани за икономични приложения и предлагат високо качество и здрави механични свойства.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!