Полимерни плочи

Това, което прави прътовия материал и плочи от полимер iglidur® толкова убедителни, е тяхната висока устойчивост на износване. За да отговарят на различни изисквания за употреба и среда, пластмасовите плочи се предлагат в три материала от гамата iglidur®, всеки от които има различни свойства. Под формата на полимерна плоча, която може да се използва по най-различни начини, е особено устойчива на износване, предлагат се в черно или са съответстващи на изискванията за FDA, полимерните прътови материали могат да се използват без смазване и затова отговарят на изискванията за изисквания към хигиенната среда, в която се използват. Плочите от полимер iglidur® се използват в медицинското оборудване или в хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, наред с други.
Полимерните плочи могат да се изрязват по размер, с дебелина от 2 mm до 40 mm, изработени от 3 различни полимерни материала и предлагани в до 7 стандартни размера.

Брой продукти 0
За съжаление в момента няма налични продукти в тази категория. Нуждаете се от съдействие или индивидуално решение? Igus® LiveChat ще ви помогне веднага! или изпратете ни съобщение!