1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: MCI-02-02
- Материал: iglidur® M250
- Форма: Лагери с клипс
- Размери:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Още iglidur® M250 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
iglidur® лагери са специално проектирани за поставяне на валове през листови метали. По тази причина, лагерите са с фланци и в двата края. Плъзгащите лагери се фиксират в металната плоча от двете страни след защипването им.
iglidur® лагери са специално проектирани за поставяне на валове през листови метали. По тази причина, лагерите са с фланци и в двата края. Плъзгащите лагери се фиксират в металната плоча от двете страни след защипването им.
Не сте сигурни дали пасва?