iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MCM, mm

Захранващ канал за вал за ламарина

iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MCM, mm
iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MCM, mm drawing
1 от 2
iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MCM, mm
iglidur® M250, лагер с двоен фланец, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: MCM-03-02
  • Материал: iglidur® M250
  • Форма: Лагери с клипс
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Още iglidur® M250 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
iglidur® лагери са специално проектирани за поставяне на валове през листови метали. По тази причина, лагерите са с фланци и в двата края. След монтажа лагерите се закрепват в листовата плоча от двете страни.
iglidur® лагери са специално проектирани за поставяне на валове през листови метали. По тази причина, лагерите са с фланци и в двата края. След монтажа лагерите се закрепват в листовата плоча от двете страни.
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation