1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: QFI-0203-04
- Материал: iglidur® Q
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.25 in
- b2 0.032 in
- Още iglidur® Q част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при стайна температура
- Подходящ за високи скорости
- Отличен коефициент на триене
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Q | За тежки натоварвания - износоустойчив при много валове
Лагерите iglidur® Q са разработени специално за екстремни натоварвания. При високи натоварвания iglidur® Q се нарежда сред
материалите iglidur® с най-добра устойчивост на износване. От радиално натоварване от 25 MPa дори обикновените лагери от устойчиви на абразия iglidur® W300 се надвишават. Специфичните твърди смазки, интегрирани в материала, гарантират работа на сухо без нужда от поддръжка при всяко натоварване.
Типични приложения
Селско стопанство
Строителни машини
Градски транспорт
Още приложения можете да намерите тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Лагерите iglidur® Q са разработени специално за екстремни натоварвания. При високи натоварвания iglidur® Q се нарежда сред
материалите iglidur® с най-добра устойчивост на износване. От радиално натоварване от 25 MPa дори обикновените лагери от устойчиви на абразия iglidur® W300 се надвишават. Специфичните твърди смазки, интегрирани в материала, гарантират работа на сухо без нужда от поддръжка при всяко натоварване.
Типични приложения
Селско стопанство
Строителни машини
Градски транспорт
Още приложения можете да намерите тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?