1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: XFM-020406-03
- Материал: iglidur® X
- Форма: Фланцови лагери
- Размери:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Още iglidur® X част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при високи температури
- Подходящ за изключително високи скорости
- Много ниско влагопоглъщане
- Отлична износоустойчивост под вода
- Много висока устойчивост към среди
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Електропроводими
- Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® X | Специалистът по химикали и температури, устойчив до 150 MPa
iglidur® X е проектиран за по-високи скорости от другите лагери iglidur® поради високата си температурна устойчивост в комбинация с висока якост на натиск и химическа устойчивост.
Типични приложения
Напитки
Дървопреработване
Пластмасови машини
Авиация
Чисти стаи
Намерете още приложения тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
iglidur® X е проектиран за по-високи скорости от другите лагери iglidur® поради високата си температурна устойчивост в комбинация с висока якост на натиск и химическа устойчивост.
Типични приложения
Напитки
Дървопреработване
Пластмасови машини
Авиация
Чисти стаи
Намерете още приложения тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?