iglidur® Z, фланцов лагер, mm - ZFM

Изключително дълъг експлоатационен живот при екстремни условия

iglidur® Z, фланцов лагер, mm - ZFM
iglidur® Z, фланцов лагер, mm - ZFM drawing
1 от 2
iglidur® Z, фланцов лагер, mm - ZFM
iglidur® Z, фланцов лагер, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ZFM-0405-04
  • Материал: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Части, изработени от материал iglidur® Z, подлежат на ограничения за износ. Съответният формуляр ще ви бъде изпратен след получаване на вашата поръчка.
  • Форма: Фланцови лагери
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Още iglidur® Z част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Добра износоустойчивост при високи температури
  • Подходящ за много високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Изключително устойчив на ъглово натоварване
  • Много устойчиви на удари и въздействия
  • Особено устойчиви на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® Z | Най-дълъг експлоатационен живот при екстремни условия - износоустойчив и удароустойчив дори при високи натоварвания и температури
Високата якост на натиск, съчетана с висока еластичност, помага на лагерите iglidur® Z да се отличават със своите характеристики при работа с меки валове, Ъглово натоварване и удари. Лагерите са подходящи и за температури до +250°C.

Типични приложения

Строителни машини
Стъкларска промишленост
Авиация
Машиностроене
Текстилна промишленост

Открийте още приложения тук:
Решения за индустрията
 
Кога да го използвам?
  • За температури до +250°C дългосрочна или +310°C краткосрочно
  • Когато се изисква висока износоустойчивост, особено при високи радиални натоварвания
  • За високи скорости на повърхността
  • За ъглово натоварване във връзка с високи повърхностни налягания
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation