1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: A181SI-0203-03
- Материал: iglidur® A181
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Още iglidur® A181 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при стайна температура
- Подходящ за високи скорости
- Ниска абсорбация на влага
- Висока устойчивост към среди
- Изключително устойчив на ъглово натоварване
- Много устойчиви на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- Съответства на изискванията на FDA
- В съответствие с изискванията на ЕО 10/2011
iglidur® A181 | Универсалният лагер за контакт с храни
Материалът iglidur® A181 е съвместим както с FDA, така и с 10/2011 EC. Синият цвят също така улеснява "оптичната откриваемост" - често изисквана в хранителния сектор. В сравнение с iglidur® A180 по отношение на механичните свойства, температурата и устойчивостта към среди, iglidur® A181 е по-подходящ по отношение на износоустойчивостта в повечето случаи.
Типични приложения
Напитки
Хранително-вкусовеа промишленост
Медицински технологии
Още примери:
Решения за индустрията
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Материалът iglidur® A181 е съвместим както с FDA, така и с 10/2011 EC. Синият цвят също така улеснява "оптичната откриваемост" - често изисквана в хранителния сектор. В сравнение с iglidur® A180 по отношение на механичните свойства, температурата и устойчивостта към среди, iglidur® A181 е по-подходящ по отношение на износоустойчивостта в повечето случаи.
Типични приложения
Напитки
Хранително-вкусовеа промишленост
Медицински технологии
Още примери:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?