1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: ESM-0608-06
- Материал: iglidur® E
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Още iglidur® E част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E се характеризира с дълъг експлоатационен живот в комбинация с валове, изработени от алуминий. Особено при линейни и въртящи се движения iglidur E предлага особено добри свойства на износване.
Не сте сигурни дали пасва?