iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM

Материал за втулка за въртеливо движение

iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM
iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM drawing
1 от 2
iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM
iglidur® E7, ръкавен лагер, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: E7SM-0608-06
  • Материал: iglidur® E7
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® E7 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
За първи път материалът E7, добре познат от линейната технология drylin®, се предлага и като втулка с широка гама от размери. Изработени от новия материал, лагерите предлагат отличен коефициент на триене и износване при ниски до средни натоварвания.Области на приложение:
опаковъчни машини, текстилни машини, мебелен дизайн
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation