iglidur® ECO G, ръкавен лагер, mm - ECOGSM

Класическият модел с отлично съотношение цена-качество

iglidur® ECO G, ръкавен лагер, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, ръкавен лагер, mm - ECOGSM drawing
1 от 2
iglidur® ECO G, ръкавен лагер, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, ръкавен лагер, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ECO-GSM-0608-06
  • Материал: iglidur® ECO-G
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® ECO-G част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отличен коефициент на триене
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Особено устойчиви на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен според DIN EN ISO 846
  • поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B

iglidur® ECO G | Универсален

iglidur® ECO G се състои от 97% рециклиран материал. Плъзгащите лагери iglidur® ECO G покриват изключително широк диапазон от различни изисквания. Затова материалът с право се нарича универсален. Препоръчват се приложения със средни до високи натоварвания, средни повърхностни скорости и средни температури. iglidur® ECO G е десетобоецът сред материалите iglidur®. Той се представя изключително добре във всички технически дисциплини и е класическият универсален, предимно с оглед на общите механични, топлинни и трибологични спецификации.

Типични области на приложение

Агроинженерство
Автомобилостроене
Строителна техника
Машиностроене
Спорт, фитнес и рехабилитация

Тук можете да намерите още възможни приложения:
Решения за индустрията

 

Кога да го използвам?
  • Когато е необходим икономичен лагер с универсално представяне
  • За ниски до средни скорости на повърхността
  • Когато лагерът трябва да работи с различни материали на вала
  • За въртящи се и ротационни движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова процедура
Монтаж
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Избягват се аксиални или радиални движения в корпуса.

Повече информация за сглобяването и допустимите отклонения на втулки iglidur

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation