iglidur® ECO H, ръкавен лагер, mm - ECOHSM

Висока устойчивост на температура и химикали

iglidur® ECO H, ръкавен лагер, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, ръкавен лагер, mm - ECOHSM drawing
1 от 2
iglidur® ECO H, ръкавен лагер, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, ръкавен лагер, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ECO-HSM-0608-06
  • Материал: iglidur® ECO-H
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® ECO-H част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Подходящ за изключително високи скорости
  • Ниска абсорбация на влага
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)

iglidur® ECO H | Устойчивост на висока температура и химическа устойчивост
iglidur® ECO H се състои от 97% регранулат. ECO H е армиран с фибри термопластичен материал, специално разработен за приложения при висока атмосферна влажност или под вода. Компонентите, изработени от iglidur® ECO H, могат да се използват напълно без смазване; при мокри приложения околната среда действа като допълнителен лубрикант. Подходящ за температури до +200°C. Много нисък коефициент на триене, когато се използва със закален вал.Типични области на приложение
Индустрия за напитки
Медицински технологии
Офшорна индустрия
Корабостроене

Намерете други приложения тук:
Индустриални решения

 

Кога да го използвам?
  • За приложения под вода
  • Когато се изисква висока температурна устойчивост
  • За високи механични натоварвания
  • За приложения, при които има контакт с химикали
Кога не трябва да се използва?
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт 

Температура & сглобяване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова процедура
Монтаж
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Избягват се аксиални или радиални движения в корпуса.

Повече информация за сглобяването и допустимите отклонения на втулки iglidur

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation