iglidur® G1, ръкавен лагер, mm - G1SM

Новият стандарт без смазване с двойна ефективност

iglidur® G1, ръкавен лагер, mm - G1SM
iglidur® G1, ръкавен лагер, mm - G1SM drawing
1 от 2
iglidur® G1, ръкавен лагер, mm - G1SM
iglidur® G1, ръкавен лагер, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: G1SM-0405-04
  • Материал: iglidur® G1
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Още iglidur® G1 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Добра износоустойчивост при средни температури
  • Подходящ за високи скорости
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Особено устойчиви на мръсотия и прах
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
  • Устойчив на плесен съгласно DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Новият стандарт без смазване
С iglidur® G1 предлагаме износоустойчив и универсален материал за широка гама от приложения. Препоръчва се за приложения със средни до високи натоварвания при средни скорости. Дори при повишени температури до 180°C, iglidur® G1 е размерно стабилна, износоустойчива и абсорбира съвсем малко влага. Така iglidur® G1 е подходящ за множество различни приложения и представлява универсален продукт с много добри работни характеристики.

Типични приложения

Автомобилостроене
Машини и машиностроене
Мебелна и промишлена индустрия

Фитнес и спорт

Открийте още приложения тук:
Секторни решения
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим икономичен лагер с универсално представяне
  • За ниски до средни скорости на повърхността
  • Когато лагерът трябва да работи с различни материали на вала
  • За въртящи се и ротационни движения
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтри за търсене, за да намерите подходящ продукт


Толеранси и система за измерване
Монтажната височина и толерансите на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Затова се избягват осеви или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, залепяне, обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation