1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: H1SM-0304-05
- Материал: iglidur® H1
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Още iglidur® H1 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Добра износоустойчивост при средни температури
- Отлична износоустойчивост при високи температури
- Подходящ за много високи скорости
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Добра износоустойчивост под вода
- Много висока устойчивост към среди
- Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
- Устойчив на плесен според DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Издръжлив лагер с висока устойчивост към среди
iglidur® H1 е първото решение при необходимост от дълъг експлоатационен живот при екстремни условия на средата. Изключителната износоустойчивост е съчетана с отлична устойчивост на температура и въздействие на външна среда - не само в хранителната и опаковъчната промишленост или автомобилната индустрия.
Типични области на приложение
Вендинг автомати
Производство на напитки
Текстилна индустрия
Опаковъчна промишленост
Открийте още възможности за приложения:
Разгледайте индустриалните ни решения
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт
Температура & сглобяване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова процедура
Монтаж
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин се избягват аксиални или радиални премествания в корпуса.
iglidur® - монтаж, залепване, обработка
iglidur® H1 е първото решение при необходимост от дълъг експлоатационен живот при екстремни условия на средата. Изключителната износоустойчивост е съчетана с отлична устойчивост на температура и въздействие на външна среда - не само в хранителната и опаковъчната промишленост или автомобилната индустрия.
Типични области на приложение
Вендинг автомати
Производство на напитки
Текстилна индустрия
Опаковъчна промишленост
Открийте още възможности за приложения:
Разгледайте индустриалните ни решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Температура & сглобяване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Следното важи за дебелината на стената: колкото по-дебели са лагерите, толкова по-голяма трябва да бъде хлабината на лагера.
Тестова процедура
Монтаж
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин се избягват аксиални или радиални премествания в корпуса.
iglidur® - монтаж, залепване, обработка
Този плъзгащ лагер е подходящ за хидродинамични приложения. Научете повече по тази тема.
Не сте сигурни дали пасва?