iglidur® H4, ръкавен лагер, mm - H4SM

Автомобилният стандарт за температури до +200 °C

iglidur® H4, ръкавен лагер, mm - H4SM
iglidur® H4, ръкавен лагер, mm - H4SM drawing
1 от 2
iglidur® H4, ръкавен лагер, mm - H4SM
iglidur® H4, ръкавен лагер, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: H4SM-0405-04
  • Материал: iglidur® H4
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Още iglidur® H4 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Подходящ за високи скорости
  • Много ниско влагопоглъщане
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Много висока устойчивост към среди
  • Устойчив на високо натоварване (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Автомобилният стандарт за температури до +200°C
Плъзгащите лагери iglidur® H4 се отличават с висока натоварваща способност, добра устойчивост на износване и добра температурна устойчивост, когато трябва да се обмислят и икономични аспекти. Температури до +200°C, разрешено повърхностно налягане до 65 MPa и отлична химическа устойчивост са само някои от основните характеристики. Твърдите смазки намаляват коефициента на триене и подсилват износоустойчивостта, която е значително подобрена в сравнение с плъзгачите iglidur® H2, които също са много ценово изгодни.

Типични приложения

вендинг автомати
Автомобилна индустрия
Опаковъчна промишленост

Намерете повече приложения тук:
Решения по индустрии

 
Кога да го използвам?
  • За приложения с горива, масла и др.
  • Когато се изисква висока износоустойчивост
  • За по-нисък коефициент на триене
  • За устойчивост на високи температури от -40°C до +200°C
  • За висока химическа устойчивост
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation