1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: J3SM-0304-05
- Материал: iglidur® J3
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Още iglidur® J3 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отлична износоустойчивост при стайна температура
- Много добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Добра износоустойчивост под вода
- Висока устойчивост към среди
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® J3 | Новият издръжлив лагер: специалист при въртящ се натоварвания
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният му живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказания издръжлив лагер материал.
типични области на приложение
вендинг автомати
Полиграфия
Напитки
Стъкларска индустрия
Авиация
Тук можете да откриете още примери за приложения:
Индустриални решения
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
iglidur® J3 е материал с подобрена износоустойчивост при ниски до средни натоварвания и високи скорости. Експлоатационният му живот е до 300% по-дълъг от този на iglidur® J, доказания издръжлив лагер материал.
типични области на приложение
вендинг автомати
Полиграфия
Напитки
Стъкларска индустрия
Авиация
Тук можете да откриете още примери за приложения:
Индустриални решения
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване
Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?