iglidur® J3B, ръкавен лагер, mm - J3BSM

Доказан дълъг експлоатационен живот, сега в черен цвят

iglidur® J3B, ръкавен лагер, mm - J3BSM
iglidur® J3B, ръкавен лагер, mm - J3BSM drawing
1 от 2
iglidur® J3B, ръкавен лагер, mm - J3BSM
iglidur® J3B, ръкавен лагер, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: J3BSM-0608-06
  • Материал: iglidur® J3B
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® J3B част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Отлична износоустойчивост при стайна температура
  • Много добра износоустойчивост при средни температури
  • Отличен коефициент на триене
  • Ниска абсорбация на влага
  • Добра износоустойчивост под вода
  • Висока устойчивост към среди
  • Устойчив на ъглово натоварване
  • Устойчив на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
Доказаният дълготраен материал iglidur® J3 вече се предлага и в черно. Издръжливият лагер е специалист за въртящи се и пулсиращи натоварвания и също така е устойчив на медии.

Типични области на приложение:
мебелна техника, спортно и развлекателно оборудване, двуколесна техника
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation