iglidur® K, ръкавен лагер, mm - KSM

Ценово изгоден материал за умерени температури

iglidur® K, ръкавен лагер, mm - KSM
iglidur® K, ръкавен лагер, mm - KSM drawing
1 от 2
iglidur® K, ръкавен лагер, mm - KSM
iglidur® K, ръкавен лагер, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: KSM-0608-06
  • Материал: iglidur® K
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® K част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Универсален и ценово изгоден при умерени температури
  • Ниска абсорбация на влага
  • Износоустойчиви
  • рентабилен
  • Без нужда от смазване и поддръжка
  • Стандартна гама от склада
iglidur® K | Универсален и ценово изгоден при умерени температури
 
  • Ниска абсорбация на влага
  • Износоустойчиви
  • рентабилен
  • Без нужда от смазване и поддръжка
  • Стандартна гама от склада
iglidur® K е ценово изгоден лагер с универсално приложение за средни температури, ниска влагопоглъщаемост и добра устойчивост на околната среда.Типични области на приложение

Печатна индустрия

Машини за пластмаси
Медицински технологии
Опаковъчна промишленост

Тук можете да намерите още примери за приложения:
Индивидуални решения според индустрията
 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходим ценово изгоден универсален лагер
  • За работа във влажна среда
  • Когато е необходима добра устойчивост на износване при средни натоварвания
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт

Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. Абсорбцията на влага и термичното разширение са от решаващо значение за материала. Втулки с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. За дебелината на стените важи следното: колкото по-дебел е лагерът, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Методология на теста

Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Пресовото пасване може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. По този начин аксиалното и радиално изместване в Корпус са надеждно избегнати.
iglidur® - монтаж, залепване, механична обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation