- артикулен номер: M210SM-2024-25
- Материал: iglidur® M210
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Още iglidur® M210 част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Добра износоустойчивост при стайна температура
- Добра износоустойчивост при средни температури
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Изключително устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
- поведение на замъгляване в съответствие с DIN 75201-B
iglidur® M210 | Дебелостенен за средно натоварване
iglidur M210 е специално разработен за използване в средния диапазон на натоварване с въртящи се натоварвания. Освен това разработчиците се увериха, че материалът е особено подходящ за шприцовани дебелостенни лагери. Това прави iglidur M210 идеален за приложения, при които трябва да се използват или заменят здрави дебелостенни втулки.
Типични области на приложение
Агроинженерство
Машиностроене
Фурнитура/индустриален дизайн
Текстилна индустрия
Можете да намерите още области на приложение тук:
Индивидуални решения
Толеранси и измервателна система
Монтажните размери и допуски на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. В случая на материала от значение са влагопоглъщането и топлинното разширение. Плъзгащи лагери с нисък коефициент на влагопоглъщане могат да се монтират с малка хлабина на лагера. По отношение на дебелината на стената, колкото по-твърди са лагерите, толкова по-голяма трябва да е хлабината на лагера.
Процедура на тестване
Монтаж
Втулките iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се настройва с подходящата толерантност само след пресоване в отвора на корпус. Смесенето на натяга може да бъде до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно пресово пасване на лагерите. Задълбоченото аксиално или радиално преместване на корпуса е надеждно предотвратено.
iglidur® - монтаж, залепване, обработка