1 от 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- артикулен номер: PSM-0304-03
- Материал: iglidur® P
- Форма: Ръкавен лагер
- Размери:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Още iglidur® P част
- Метод на производство: леене под налягане
- експлоатационен живот:
- Отличен коефициент на триене
- Ниска абсорбация на влага
- Устойчив на ъглово натоварване
- Устойчив на удари и въздействия
- Устойчива на мръсотия и прах
iglidur® P | Изгодният универсален лагер за открито - Без подуване дори при висока влажност на околната среда
Поради термична стабилност и ниско водопоглъщане, плъзгащи лагери iglidur® P с фланец са сред най-размерно стабилни лагери в променящи се условия на околната среда. Плъзгащите лагери iglidur® P се препоръчват за осцилиращи и въртящи се движения при средни натоварвания.
Типични приложения
Металообработващи машини
Мебели/Индустриален дизайн
Слънчево-технологична индустрия
Фитнес и спорт
Обществен транспорт
Още приложения вижте тук:
Решения за индустрията
Използвайте нашите опции за филтриране, за да намерите подходящия продукт
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Поради термична стабилност и ниско водопоглъщане, плъзгащи лагери iglidur® P с фланец са сред най-размерно стабилни лагери в променящи се условия на околната среда. Плъзгащите лагери iglidur® P се препоръчват за осцилиращи и въртящи се движения при средни натоварвания.
Типични приложения
Металообработващи машини
Мебели/Индустриален дизайн
Слънчево-технологична индустрия
Фитнес и спорт
Обществен транспорт
Още приложения вижте тук:
Решения за индустрията
Кога да го използвам?
| Кога не трябва да се използва?
|
Допуски и система за измерване
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Испитвателни методи
Сглобяване
Плъзгащите лагери от iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до съответния допуск едва след пресоване в отвор за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. По този начин се избягват надеждно осовите и радиалните движения на корпуса.2
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
Не сте сигурни дали пасва?