iglidur® Q3E, ръкавен лагер, mm - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, ръкавен лагер, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, ръкавен лагер, mm - Q3ESI drawing
1 от 2
iglidur® Q3E, ръкавен лагер, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, ръкавен лагер, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: Q3ESI-1620-16
  • Материал: iglidur® Q3E
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Още iglidur® Q3E част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

iglidur Q3E плъзгащи лагери | Ценовоизгодни плъзгащи лагери за тежко натоварване за голямо серийно производство

Втулките от типа Q3E се състоят от два компонента: вътрешен плъзгащ се слой, оптимизиран за ниско износване и коефициенти на триене, и специално подсилен външен слой за механично здрава обвивка. Тези плъзгачи се произвеждат чрез инжекционно формоване с два компонента, което ги прави изключително ценово изгоден за серийно производство.


Разработени за високи натоварвания

Плъзгащите лагери от материал iglidur Q3E са подходящи за приложения с високо натоварване, в които традиционно се използват метални или композитни втулки, и за спестяване на разходи, включително в строителната и селскостопанската техника. Максималното препоръчително повърхностно налягане е 180 MPa, което означава, че те могат да покрият много тежки приложения.


Самосмазващ се и без нужда от поддръжка

Решаващото предимство: плъзгащите лагери не изискват периодично смазване, което спестява разходи за поддръжка и смазочни материали. Микроскопични твърди смазки са интегрирани в полимера на вътрешния слой, които се освобождават постепенно по време на работа на лагера. Изтичащите смазки и неправилното смазване могат да причинят сериозни повреди по валовете и плъзгащите лагери. С плъзгащите лагери Q3E това се предотвратява.

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation