iglidur® Q3E, цилиндрична втулка, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, цилиндрична втулка, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, цилиндрична втулка, mm - Q3ESM drawing
1 от 2
iglidur® Q3E, цилиндрична втулка, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, цилиндрична втулка, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: Q3ESM-2023-10
  • Материал: iglidur® Q3E
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Още iglidur® Q3E част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Подходящи за използване при екстремни натоварвания
  • Ценово изгоден благодарение на производството чрез леене под налягане
  • Тествани в тестова лаборатория
  • Работа на сухо без смазване спестява смазочни вещества

iglidur Q3E плъзгащи лагери | Ценовоизгодни плъзгащи лагери за тежко натоварване за голямо серийно производство

Втулките от типа Q3E се състоят от два компонента: вътрешен плъзгащ се слой, оптимизиран за ниско износване и коефициенти на триене, и специално подсилен външен слой за механично здрава обвивка. Тези плъзгачи се произвеждат чрез инжекционно формоване с два компонента, което ги прави изключително ценово изгоден за серийно производство.


Разработени за високи натоварвания

Плъзгащите лагери от материал iglidur Q3E са подходящи за приложения с високо натоварване, в които традиционно се използват метални или композитни втулки, и за спестяване на разходи, включително в строителната и селскостопанската техника. Максималното препоръчително повърхностно налягане е 180 MPa, което означава, че те могат да покрият много тежки приложения.


Самосмазващ се и без нужда от поддръжка

Решаващото предимство: плъзгащите лагери не изискват периодично смазване, което спестява разходи за поддръжка и смазочни материали. Микроскопични твърди смазки са интегрирани в полимера на вътрешния слой, които се освобождават постепенно по време на работа на лагера. Изтичащите смазки и неправилното смазване могат да причинят сериозни повреди по валовете и плъзгащите лагери. С плъзгащите лагери Q3E това се предотвратява.

Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation