igutex® TX3, цилиндрична втулка, mm - TX3SM

igutex® TX3, цилиндрична втулка, mm - TX3SM
igutex® TX3, цилиндрична втулка, mm - TX3SM drawing
1 от 2
igutex® TX3, цилиндрична втулка, mm - TX3SM
igutex® TX3, цилиндрична втулка, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: TX3SM-2024-15
  • Материал: igutex® TX3
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Още igutex® TX3 част
  • Метод на производство: навит
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Най-ниски нива на износване при екстремни условия на работа на сухо
  • Без смазване и поддръжка
  • Тествани в тестовата лаборатория на igus до 130 MPa и 0.01 m/s въртене
  • Дълъг експлоатационен живот, дължащ се на ниското износване, без необходимост от допълнително смазване
igutex® TX3 | Втулка от композитни влакна за високо натоварване Селскостопанските и строителните машини изискват максимален експлоатационен живот и надеждност. igutex® TX3 е проектиран за работа без смазване. Проблеми с престои поради недостатъчно смазване не ще се появяват. Това спестява разходи и е добро за околната среда.
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation