iglidur® UW160, ръкавни лагери, mm - UW160SM

KTW-съответствие, подходящ за контакт с питейна вода

iglidur® UW160, ръкавни лагери, mm - UW160SM
iglidur® UW160, ръкавни лагери, mm - UW160SM drawing
1 от 2
iglidur® UW160, ръкавни лагери, mm - UW160SM
iglidur® UW160, ръкавни лагери, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: UW160SM-0304-03
  • Материал: iglidur® UW160
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Още iglidur® UW160 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • KTW-съответствие, подходящ за контакт с питейна вода
  • Изключително износоустойчив в течност при дългосрочна експлоатация
  • Подходящ за контакт с питейна вода (в KTW-съответствие)
  • Добра устойчивост към течни среди
iglidur® UW160 | KTW-съвместим, подходящ за контакт с питейна вода
 
  • Изключително износоустойчиви в течна среда за дългосрочна работа
  • Подходящ за контакт с питейна вода (в KTW-съответствие)
  • Добра устойчивост към среди
  • Без смазване и поддръжка.
  • Стандартна гама от склада
iglidur® UW160 е разработен специално за максимална устойчивост на износване при непрекъсната работа в агресивна среда. При такива приложения обикновено се наблюдават ниски радиални натоварвания и умерени температури. Подходящостта им за контакт с питейна вода и много добрата трайност допълват профила на материала.
 
Типични области на приложение
 
Флуидна технология
 
Още приложни примери можете да намерите тук:
Решения за индустрията
 
 
Кога да го използвам?
  • Когато се изисква материал, съвместим с KTW
  • Когато е необходим износоустойчив материал за непрекъсната употреба в течна среда
Кога не трябва да се използва?
Използвайте филтрите ни, за да намерите подходящия продукт
 
Толеранси и система за измерване
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® са функция на материала и дебелината на стените. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниска абсорбция на влага могат да бъдат проектирани с минимална хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за изпитване
 
Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира само след монтиране в Корпус с правилните допуски. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява сигурно фиксиране на лагера. Така се предотвратява аксиалното или радиалното движение в корпуса.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation