iglidur® A181, ръкавен лагер, имперски - A181SI

Универсалният лагери за контакт с храна

iglidur® A181, ръкавен лагер, имперски - A181SI
iglidur® A181, ръкавен лагер, имперски - A181SI drawing
1 от 2
iglidur® A181, ръкавен лагер, имперски - A181SI
iglidur® A181, ръкавен лагер, имперски - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: A181SI-0203-03
  • Материал: iglidur® A181
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Още iglidur® A181 част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Добра износоустойчивост при стайна температура
  • Подходящ за високи скорости
  • Ниска абсорбация на влага
  • Висока устойчивост към среди
  • Изключително устойчив на ъглово натоварване
  • Много устойчиви на удари и въздействия
  • Устойчива на мръсотия и прах
  • Съответства на изискванията на FDA
  • В съответствие с изискванията на ЕО 10/2011
iglidur® A181 | Универсалният лагер за контакт с храни
Материалът iglidur® A181 е съвместим както с FDA, така и с 10/2011 EC. Синият цвят също така улеснява "оптичната откриваемост" - често изисквана в хранителния сектор. В сравнение с iglidur® A180 по отношение на механичните свойства, температурата и устойчивостта към среди, iglidur® A181 е по-подходящ по отношение на износоустойчивостта в повечето случаи.

Типични приложения

Напитки
Хранително-вкусовеа промишленост
Медицински технологии

Още примери:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • Когато е необходимо съответствие с изискванията на FDA
  • Когато се изисква материал, съответстващ на 10/2011 ЕО
  • Когато е необходим универсален материал, подходящ за директен контакт с храни
Кога не трябва да се използва?
Използвайте нашите филтърни опции, за да намерите подходящия продукт 

Толеранси и измервателна система
Монтажната височина и толеранси на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи на изпитване

Сглобяване
iglidur® лагери с пресова сглобка. Вътрешният диаметър се регулира до подходящия толеранс едва след пресоване в корпуса. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Аксиални или радиални движения във корпуса се предотвратяват надеждно.
iglidur® - асемблиране, лепене, машинна обработка
 
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation