iglidur® AB, ръкавен лагер, mm - ABSM

Първият антибактериален лагер от iglidur®

iglidur® AB, ръкавен лагер, mm - ABSM
iglidur® AB, ръкавен лагер, mm - ABSM drawing
1 от 2
iglidur® AB, ръкавен лагер, mm - ABSM
iglidur® AB, ръкавен лагер, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • артикулен номер: ABSM-0608-06
  • Материал: iglidur® AB
  • Форма: Ръкавен лагер
  • Размери:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Още iglidur® AB част
  • Метод на производство: леене под налягане
  • експлоатационен живот:
Свойства на материала:
  • Ниска абсорбация на влага
  • Антибактериален
iglidur® AB | Първата антибактериална iglidur® втулка
Втулките, изработени от iglidur® AB, спомагат за намаляване на нивото на бактериално замърсяване в точки, до които е трудно да се получи достъп. iglidur® AB е специално разработен за приложения в области с високи хигиенни изисквания. Често такива
приложения са ръчни въртящи се елементи (врати, медицински мебели и др.). Материалът намалява нивото на бактериално заразяване, но - както всички "антибактериални" материали - не е заместител на адекватните хигиенни мерки.

Типични области на приложение
  • Медицински технологии
  • Лабораторни технологии
  • Вентилационни системи
  • Санитарни мебели и оборудване
  • Лагери на медицински и помощни мебели
Открийте повече приложения тук:
Решения за индустрията

 
Кога да го използвам?
  • Когато за лагерните точки е критична високата хигиеничност
  • Когато е необходима универсална втулка за ръчни
    приложения
  • Когато се изисква втулка
    за ниски до средни натоварвания
Кога не трябва да се използва?
 
Използвайте опциите на филтъра, за да намерите подходящия продукт 

Допуски и измервателна система
Монтажната височина и допуските на плъзгащите лагери iglidur® зависят от материала и дебелината на стената. За всеки материал, влагопоглъщането и термичното разширение са решаващи фактори. Плъзгащите лагери с ниско влагопоглъщане могат да бъдат монтирани с по-малка хлабина на лагера. Правилото за дебелината на стените: колкото по-дебела е стената на лагерите, толкова по-големи трябва да са луфтовете.
Методи за тестване

Сглобяване
Плъзгащите лагери iglidur® са втулки с пресово пасване. Вътрешният диаметър се регулира само след пресоване в отвора за корпус. Излишното пресово пасване може да достигне до 2% от вътрешния диаметър. Това осигурява надеждно пресоване на лагерите. Затова се избягват осеви или радиални движения в корпуса.
iglidur® - монтаж, лепене, обработка
Не сте сигурни дали пасва?

Consulting

I look forward to answering your questions

Rosen Sultanov
Rosen SultanovWrite e-mail

Shipping and consultation